本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。
产品表
所有型号
PDRA-120系列是一个单路输出120 W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。该DIN导轨导轨ac-dc电源具有能效高达92%的高效率,以及有源功率因数校正和远程开/关控制功能,能够为工业环境(包括工业自动化和控制应用)提供坚固的解决方案。
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
30W, 4:1输入比, 单/双路稳压输出, 底架安装, 1500隔离, DC-DC转换器
30W, 4:1输入比, 单/双路稳压输出, DIN导轨 , 1500隔离, DC-DC转换器
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
36W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源