有源

PSK-70E-DIN系列

DIN导轨AC-DC电源

PSK-70E-DIN系列

概述

  • B类排放
  • 空载功耗< 0.15W
  • I类和II类
  • OVC III
  • 5,000米作业高度
  • -30到+80°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, cUL/UL, UKCA

文档

说明

The PSK-70E-DIN series is a family of encapsulated ac-dc power supplies housed in a compact DIN rail package designed for easy installation in control cabinets. Outputting 70 W of continuous power, these single output, encapsulated modules feature a wide 85 ~ 264 Vac input voltage range, and a wide operating temperature range from -30 to 80°C, making them ideal for industrial control and automation applications.

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.17 x 4.2 x 1.783
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    55.2 x 106.6 x 45.3
  • 保护
     
    过压、短路
  • 安全标准(设计要求)
     
    60335

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-70E-5-DIN 50 5 10 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
PSK-70E-12-DIN 70 12 5.8 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
PSK-70E-15-DIN 70 15 4.65 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
PSK-70E-24-DIN 70 24 2.92 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
PSK-70E-36-DIN 70 36 1.94 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
PSK-70E-48-DIN 70 48 1.46 cUL/UL, CE, UKCA 3D 模型 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web