CUI的外接AC-DC电源系列提供各种壁插式和桌面式适配器配置。我们提供从低功耗固定叶片和可互换叶片壁式插座到高功耗桌面适配器的各类型号,满足您的外接电源需求。我们提供了一系列定制选项,包括添加徽标、选择外壳颜色,以及更改直流电缆长度和插头选项。我们的外接电源经过一整套安全认证并且具有高能效,旨在让您的产品在运行时保持巅峰性能,同时遵守世界各地的能效法规。
我们的桌面式电源适配器功率为12 W至300 W,提供2脚(C8)和3脚(C14)插头,并通过了一系列全球安全认证。
我们的紧凑型高效壁插式适配器系列功率为3 W至60 W,包括固定叶片样式以及多叶片选项,可在一个包装中提供全局解决方案。
参数搜索
CAD模型库
定制型电源适配器
效率标准
符合IEC 60601-1标准认证的壁装式和桌面式适配器已预先通过2 x MOPP应用审批。
适配器符合即将推出的62368-1标准(2020年12月),适用于ICT和AV设备。
可互换AC叶片,非常适合全球市场通用的应用。