IEC 62368-1是一套国际安全标准,适用于信息和通信技术(ICT)和视听(AV)应用采用的电子设备。它结合并取代了长期有效的IEC 60950(ITE应用)和IEC 60065(AV 应用)标准。该标准独辟蹊径,采用基于危害的安全工程学(HBSE)原理,使用三段式模型识别危害并确定合适的安全措施,最终实现产品安全。
IEC 62368-1取代并统一了60950-1和60065
美国和欧盟已协调实施日期
HBSE运用三段式模型描述了能源、能量转移机制(图1)或安全措施(图2),以及耗能设备之间的联系,从而直观地展示了危害和安全措施。
硬件和外围设备
可穿戴设备、POS终端、媒体存储设备和热敏打印机
网络
服务器、路由器、集线器、交换机和调制解调器
消费类电子产品
放大器、家庭影院系统和无人机
显示器和视觉设备
监控器、视频检查设备、摄像机和投影仪
通讯设备
警报系统、无线电话、会议系统和电视摄像机
办公设备
打印机、扫描仪和碎纸机