该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
250W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
45W, USB C型插口, 可互换输入叶片, 多叶片适配器, AC-DC电源
12W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
45W, USB C型进线, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
120W, 医疗, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源