PDP1-M系列
PDP1-M其他图片

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准8针SMT封装
  • 空载输入电流低至5 mA
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达83%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDP1-M系列DC-DC转换器在紧凑的SMT封装中提供1 W的功率、高达85%的能效以及-40至+105°C的宽广工作温度范围 。符合62368安全标准认证的这一系列为纯数字、数据交换、继电器驱动或低频模拟的电路提供了理想的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.52 x 0.45 x 0.29
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    13.2 x 11.4 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDP1-S5-S3-M 4.5~5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDP1-S5-S3-M
PDP1-S5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDP1-S5-S5-M
PDP1-S5-S9-M 4.5~5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDP1-S5-S9-M
PDP1-S5-S12-M 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDP1-S5-S12-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web