PDM1-S非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDM1-S12-D12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PDM1-S12-D15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | UL/cUL |