本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PDM1-S非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。
SMI多叶片电源适配器用黑色北美叶片
SMI多叶片电源适配器用黑色中式叶片
SMI多叶片电源适配器用黑色巴西式叶片
10W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
6W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
250W, 医疗, PFC, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源