PDM1-S系列
PDM1-S其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 行业标准6针系统级封装(SIP)
  • -40到+105°C温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDM1-S非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.768 x 0.236 x 0.366
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 6 x 9.3
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDM1-S12-D12-S 10.8~13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDM1-S12-D12-S
PDM1-S15-S24-S 13.5~16.5 1 24 0.042 -- -- -- 库存盘点PDM1-S15-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web