PDP1-M系列DC-DC转换器在紧凑的SMT封装中提供1 W的功率、高达85%的能效以及-40至+105°C的宽广工作温度范围 。符合62368安全标准认证的这一系列为纯数字、数据交换、继电器驱动或低频模拟的电路提供了理想的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDP1-S5-S3-M | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDP1-S5-S5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDP1-S5-S9-M | 4.5~5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDP1-S5-S12-M | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |