NRND

PDQE30-D系列

1" x 1" (25 mm x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PDQE30-D系列
PDQE30-D其他图片

概述

  • 30W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PDQE30-D系列DC-DC转换器在紧凑的DIP封装中提供30 W的功率、高达88%的效率以及-40至+ 85°C的宽广工作温度范围 。符合EN 62368-1标准认证的PDQE30-D是工业控制、电力、仪器和通信应用的理想选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDQE30-Q48-S5-D 18~75 30 5 6 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE30-Q48-S5-D
PDQE30-Q48-S12-D 18~75 30 12 2.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE30-Q48-S12-D
PDQE30-Q48-S15-D 18~75 30 15 2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE30-Q48-S15-D
PDQE30-Q48-S24-D 18~75 30 24 1.25 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE30-Q48-S24-D

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink