停产

PEM2-D系列

14引脚DIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PEM2-D系列
PEM2-D系列其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.787 x 0.394 x 0.323
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20 x 10 x 8.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PEM2-S5-S5-D 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL 库存盘点PEM2-S5-S5-D
PEM2-S5-S12-D 4.5~5.5 2 12 0.167 UL/cUL 库存盘点PEM2-S5-S12-D
PEM2-S5-S15-D 4.5~5.5 2 15 0.133 UL/cUL 库存盘点PEM2-S5-S15-D
PEM2-S5-D5-D 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 库存盘点PEM2-S5-D5-D
PEM2-S5-D12-D 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 库存盘点PEM2-S5-D12-D
PEM2-S5-D15-D 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 库存盘点PEM2-S5-D15-D
PEM2-S12-S5-D 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL 库存盘点PEM2-S12-S5-D
PEM2-S12-S15-D 10.8~13.2 2 15 0.133 -- 库存盘点PEM2-S12-S15-D
PEM2-S12-D15-D 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 库存盘点PEM2-S12-D15-D
PEM2-S15-D15-D 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 库存盘点PEM2-S15-D15-D
PEM2-S24-S5-D 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL 库存盘点PEM2-S24-S5-D
PEM2-S24-S9-D 21.6~26.4 2 9 0.222 UL/cUL 库存盘点PEM2-S24-S9-D
PEM2-S24-S15-D 21.6~26.4 2 15 0.133 UL/cUL 库存盘点PEM2-S24-S15-D
PEM2-S24-D12-D 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 库存盘点PEM2-S24-D12-D
PEM2-S24-D15-D 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 库存盘点PEM2-S24-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web