PEM2-S非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP),支持-40至+105 °C超宽工作温度范围和3K直流电压隔离,可为包括医疗设备、工业控制和混合数字/模拟系统在内的一系列敏感应用提供一道坚固的保护屏障。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PEM2-S15-D15-S | 13.5~16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | -- |
PEM2-S15-S5-S | 13.5~16.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PEM2-S24-S24-S | 21.6~26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |