PGNM1-S 系列 DC-DC 转换器 提供 1 W 功率、1:1 输入范围以及 -40 至 +105°C 的宽工作温度范围。该系列 1 W 隔离模块采用紧凑型系统级封装 (SIP),已通过 EN 60601-1 和 UL 60601-1 认证,使其成为医疗仪器、消费电子产品、电动汽车充电和工业电子应用的理想解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PGNM1-S12-S3-S | 10.8~13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S9-S | 10.8~13.2 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-S24-S | 10.8~13.2 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D9-S | 10.8~13.2 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S12-D15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S15-D5-S | 13.5~16.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S15-D12-S | 13.5~16.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S15-D15-S | 13.5~16.5 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S9-S | 21.6~26.4 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-S24-S | 21.6~26.4 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D9-S | 21.6~26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM1-S24-D15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |