NRND 产品图标

PGNM2-S系列

9引脚SIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PGNM2-S系列
PGNM2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 漏电流小于 2μA
  • 强化绝缘

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PGNM2-S 系列 DC-DC 转换器提供 2 W 功率、1:1 输入范围以及 -40 至 +105°C 的宽工作温度范围。该系列隔离模块采用紧凑型系统级封装 (SIP) 套件,已通过 EN 60601-1 和 UL 60601-1 认证,使其成为医疗仪器、消费电子产品、电动汽车充电和工业电子应用的理想解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保护
     
    短路
  • 等级
     
    商业、医疗

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PGNM2-S12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-D12-S
PGNM2-S12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-D15-S
PGNM2-S12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-D5-S
PGNM2-S12-D9-S 10.8~13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-D9-S
PGNM2-S12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-S12-S
PGNM2-S12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.133 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-S15-S
PGNM2-S12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-S5-S
PGNM2-S12-S9-S 10.8~13.2 2 9 0.222 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S12-S9-S
PGNM2-S15-D15-S 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S15-D15-S
PGNM2-S15-D5-S 13.5~16.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S15-D5-S
PGNM2-S15-D9-S 13.5~16.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S15-D9-S
PGNM2-S15-S15-S 13.5~16.5 2 15 0.133 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S15-S15-S
PGNM2-S15-S5-S 13.5~16.5 2 5 0.4 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S15-S5-S
PGNM2-S24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-D12-S
PGNM2-S24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-D15-S
PGNM2-S24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-D5-S
PGNM2-S24-D9-S 21.6~26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-D9-S
PGNM2-S24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-S12-S
PGNM2-S24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.133 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-S15-S
PGNM2-S24-S24-S 21.6~26.4 2 24 0.083 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-S24-S
PGNM2-S24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-S5-S
PGNM2-S24-S9-S 21.6~26.4 2 9 0.222 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PGNM2-S24-S9-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web