PHP1-M非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达76%,可提供2,000的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型8引脚表面安装封装,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PHP1-S3-S5-M | 2.97~3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PHP1-S5-S5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PHP1-S5-S12-M | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PHP1-S5-S15-M | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.066 | UL/cUL |
PHP1-S12-S5-M | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PHP1-S15-S5-M | 13.5~16.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |