PQB3-D系列
PQB3-D系列其他视图

概述

  • 3W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准24针DIP封装
  • -40到+105°C温度范围
  • 空载功耗低
  • 效率高达86%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PQB3-D系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+105 °C的温度范围内提供3 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器支持2:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量设备、电信应用提供坚固的低功率解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    31.8 x 20.3 x 10.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQB3-D5-S5-D 4.5~9 3 5 0.6 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D5-S5-D
PQB3-D5-S12-D 4.5~9 3 12 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D5-S12-D
PQB3-D5-S15-D 4.5~9 3 15 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D5-S15-D
PQB3-D5-D5-D 4.5~9 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D5-D5-D
PQB3-D5-D12-D 4.5~9 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D5-D12-D
PQB3-D5-D15-D 4.5~9 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D5-D15-D
PQB3-D12-S3-D 9~18 3 3.3 0.909 -- -- -- --
PQB3-D12-S5-D 9~18 3 5 0.6 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-S5-D
PQB3-D12-S12-D 9~18 3 12 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-S12-D
PQB3-D12-S15-D 9~18 3 15 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-S15-D
PQB3-D12-S24-D 9~18 3 24 0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-S24-D
PQB3-D12-D5-D 9~18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-D5-D
PQB3-D12-D9-D 9~18 3 9/ -9 0.166/ -0.166 -- 3D 模型 PCB封装 --
PQB3-D12-D12-D 9~18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-D12-D
PQB3-D12-D15-D 9~18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D12-D15-D
PQB3-D24-S3-D 18~36 3 3.3 0.909 -- 3D 模型 PCB封装 --
PQB3-D24-S5-D 18~36 3 5 0.6 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D24-S5-D
PQB3-D24-S12-D 18~36 3 12 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D24-S12-D
PQB3-D24-S15-D 18~36 3 15 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D24-S15-D
PQB3-D24-S24-D 18~36 3 24 0.125 -- 3D 模型 PCB封装 --
PQB3-D24-D5-D 18~36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D24-D5-D
PQB3-D24-D12-D 18~36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D24-D12-D
PQB3-D24-D15-D 18~36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D24-D15-D
PQB3-D48-S3-D 36~75 3 3.3 0.909 -- -- -- --
PQB3-D48-S5-D 36~75 3 5 0.6 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D48-S5-D
PQB3-D48-S12-D 36~75 3 12 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D48-S12-D
PQB3-D48-S15-D 36~75 3 15 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D48-S15-D
PQB3-D48-D5-D 36~75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- -- -- 库存盘点PQB3-D48-D5-D
PQB3-D48-D12-D 36~75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D48-D12-D
PQB3-D48-D15-D 36~75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQB3-D48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web