NRND

PQD10W-D系列

1" x 1" (25 mm x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQD10W-D系列
PQD10W-D系列其他视图
PQD10W-D系列引脚视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 具有不对称选项的双正输出
  • 双稳压输出
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

输出10 W实续功率的PQD10W-D系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的行业标准1" x 1"(25 mm x 25 mm)封装。这些薄型模块具有双稳压输出、超宽4:1 输入电压范围,且经过EN 62368-1批准。该系列采用紧凑型DIP封装且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微型和工业控制器、数据通信、电信、远程传感系统和工业设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.461
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保护
     
    输入欠压、过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQD10W-Q48-D55-D 18~75 10 5/ 5 1/1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQD10W-Q48-D55-D
PQD10W-Q48-D512-D 18~75 10 5/ 12 1/ 0.417 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQD10W-Q48-D512-D
PQD10W-Q48-D524-D 18~75 10 5/ 24 1/ 0.209 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQD10W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink