输出10 W实续功率的PQD10W-D系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的行业标准1" x 1"(25 mm x 25 mm)封装。这些薄型模块具有双稳压输出、超宽4:1 输入电压范围,且经过EN 62368-1批准。该系列采用紧凑型DIP封装且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微型和工业控制器、数据通信、电信、远程传感系统和工业设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQD10W-Q48-D55-D | 18~75 | 10 | 5/ 5 | 1/1 | CE |
PQD10W-Q48-D512-D | 18~75 | 10 | 5/ 12 | 1/ 0.417 | CE |
PQD10W-Q48-D524-D | 18~75 | 10 | 5/ 24 | 1/ 0.209 | CE |