NRND

PQDE6W-Q110-D系列

1" x 1" (25 mm x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQDE6W-Q110-D系列
PQDE6W-Q110-D系列,带散热片

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 符合EN50155铁路标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

输出6 W实续功率的PQDE6W-Q110-D系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块具有4:1的输入电压范围,符合铁路标准EN50155,同时提供单路和双路稳压输出。该系列采用紧凑型DIP封装且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.461
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQDE6W-Q110-S5-D 40~160 6 5 1.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-S5-D
PQDE6W-Q110-S12-D 40~160 6 12 0.5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-S12-D
PQDE6W-Q110-S15-D 40~160 6 15 0.4 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-S15-D
PQDE6W-Q110-S24-D 40~160 6 24 0.25 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-S24-D
PQDE6W-Q110-D5-D 40~160 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-D5-D
PQDE6W-Q110-D12-D 40~160 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-D12-D
PQDE6W-Q110-D15-D 40~160 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQDE6W-Q110-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web