切换导航栏
切换导航栏
产品
外置AC-DC
桌面式
壁式插座
定制适配器
内部AC-DC
板上安装
底架安装
DIN导轨
DC-DC转换器
隔离式
非隔离式
切换导航栏
资源
CAD模型库
参数搜索
电源常见问题解答
质量中心
资源库
切换导航栏
公司
关于我们
联系我们
COVID-19信息
分销商库存
查找代表
新闻直播间
博客
0
0
ENGLISH
日本語
DE
简体中文
切换语言选项
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
DC-DC转换器
隔离式
NRND
PQMC1-S系列
NRND
8引脚SIP隔离式DC-DC转换器
本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。
请访问
参数搜索
,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
PCN1-S系列
| 1 W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
PCN2-S系列
| 2W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
PDQ2-S系列
| 2W, 2:1 输入电压范围, 单/双稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
VAWQ3系列
| 3W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 500/1500/3000Vdc隔离, DC-DC转换器
产品表
所有型号
概述
1 W
2:1输入范围
单/双路稳压输出
行业标准8针系统级封装(SIP)
远程开/关控制
-40到+105°C温度范围
空载功耗低
效率高达81%
安全与合规
安全标准 - 62368
安全审批 - CE
文档
说明
PQMC1-S系列产品属于紧凑型稳压
DC-DC转换器
,可在-40至+85 °C的温度范围内提供1 W的输出功率。这些
低功率DC-DC转换器
支持2:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量设备、电信应用提供坚固的低功率解决方案。
规格
稳压
是
封装类型
SIP
隔离式(Vdc)
1500
安全标准
62368
尺寸:长x宽x高 (英寸)
0.87 x 0.37 x 0.47
尺寸:长x宽x高 (毫米)
22 x 9.5 x 12
保护
短路
所有型号
型号
输入电压 (Vdc)
功率 (W)
输出电压 (Vdc)
输出电流 (A)
安全标准
3D
模型
PCB
封装
库存
盘点
PQMC1-D5-S5-S
4.5~9
1
5
0.2
--
PQMC1-D5-S12-S
4.5~9
1
12
0.083
--
PQMC1-D5-S15-S
4.5~9
1
15
0.067
--
PQMC1-D5-D5-S
4.5~9
1
5/ -5
0.1/ -0.1
--
PQMC1-D5-D12-S
4.5~9
1
12/ -12
0.042/ -0.042
--
PQMC1-D5-D15-S
4.5~9
1
15/ -15
0.033/ -0.033
--
PQMC1-D12-S3-S
9~18
1
3.3
0.303
--
--
--
PQMC1-D12-S5-S
9~18
1
5
0.2
--
PQMC1-D12-S9-S
9~18
1
9
0.111
--
--
PQMC1-D12-S12-S
9~18
1
12
0.083
--
PQMC1-D12-S15-S
9~18
1
15
0.067
--
PQMC1-D12-D5-S
9~18
1
5/ -5
0.1/ -0.1
--
PQMC1-D12-D12-S
9~18
1
12/ -12
0.042/ -0.042
--
PQMC1-D12-D15-S
9~18
1
15/ -15
0.033/ -0.033
--
PQMC1-D24-S3-S
18~36
1
3.3
0.303
--
--
--
PQMC1-D24-S5-S
18~36
1
5
0.2
--
PQMC1-D24-S12-S
18~36
1
12
0.083
--
PQMC1-D24-S15-S
18~36
1
15
0.067
--
PQMC1-D24-S24-S
18~36
1
24
0.042
--
PQMC1-D24-D5-S
18~36
1
5/ -5
0.1/ -0.1
--
PQMC1-D24-D12-S
18~36
1
12/ -12
0.042/ -0.042
--
PQMC1-D24-D15-S
18~36
1
15/ -15
0.033/ -0.033
--
PQMC1-D48-S3-S
36~75
1
3.3
0.303
CE
--
--
PQMC1-D48-S5-S
36~75
1
5
0.2
CE
PQMC1-D48-S12-S
36~75
1
12
0.083
CE
PQMC1-D48-S15-S
36~75
1
15
0.067
CE
PQMC1-D48-D5-S
36~75
1
5/ -5
0.1/ -0.1
CE
PQMC1-D48-D12-S
36~75
1
12/ -12
0.042/ -0.042
CE
PQMC1-D48-D15-S
36~75
1
15/ -15
0.033/ -0.033
CE
NEWS AND RESOURCES
hero-arrow_left
How to Select a Dc-Dc Converter
Blog Post
hero-arrow_right
Powered by GlobalLink Web