概述

  • 3W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准8针系统级封装(SIP)
  • 远程开/关控制
  • -40到+105°C温度范围
  • 空载功耗低

安全与合规

文档

说明

PQMC3-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+105 °C的温度范围内提供3 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器支持2:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量设备、电信应用提供坚固的低功率解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.866 x 0.374 x 0.472
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQMC3-D5-S5-S 4.5~9 2.5 5 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-S5-S
PQMC3-D5-S9-S 4.5~9 2.5 9 0.278 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-S9-S
PQMC3-D5-S12-S 4.5~9 2.5 12 0.208 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-S12-S
PQMC3-D5-S15-S 4.5~9 2.5 15 0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-S15-S
PQMC3-D5-D5-S 4.5~9 2.5 5/ -5 0.25/ -0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-D5-S
PQMC3-D5-D12-S 4.5~9 2.5 12/ -12 0.104/ -0.104 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-D12-S
PQMC3-D5-D15-S 4.5~9 2.5 15/ -15 0.083/ -0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D5-D15-S
PQMC3-D12-S3-S 9~18 2.5 3.3 0.758 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-S3-S
PQMC3-D12-S5-S 9~18 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-S5-S
PQMC3-D12-S9-S 9~18 3 9 0.333 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-S9-S
PQMC3-D12-S12-S 9~18 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-S12-S
PQMC3-D12-S15-S 9~18 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-S15-S
PQMC3-D12-S24-S 9~18 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-S24-S
PQMC3-D12-D5-S 9~18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-D5-S
PQMC3-D12-D12-S 9~18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-D12-S
PQMC3-D12-D15-S 9~18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D12-D15-S
PQMC3-D24-S3-S 18~36 2.5 3 0.758 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-S3-S
PQMC3-D24-S5-S 18~36 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-S5-S
PQMC3-D24-S9-S 18~36 3 9 0.333 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-S9-S
PQMC3-D24-S12-S 18~36 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-S12-S
PQMC3-D24-S15-S 18~36 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-S15-S
PQMC3-D24-S24-S 18~36 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-S24-S
PQMC3-D24-D5-S 18~36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-D5-S
PQMC3-D24-D9-S 18~36 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-D9-S
PQMC3-D24-D12-S 18~36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-D12-S
PQMC3-D24-D15-S 18~36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D24-D15-S
PQMC3-D48-S3-S 36~75 2.5 3 0.758 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-S3-S
PQMC3-D48-S5-S 36~75 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-S5-S
PQMC3-D48-S12-S 36~75 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-S12-S
PQMC3-D48-S15-S 36~75 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-S15-S
PQMC3-D48-S24-S 36~75 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-S24-S
PQMC3-D48-D5-S 36~75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-D5-S
PQMC3-D48-D12-S 36~75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-D12-S
PQMC3-D48-D15-S 36~75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMC3-D48-D15-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink