PQP1-D系列DC-DC转换器在超紧凑的“立方体”式DIP封装中提供1 W的功率、宽广的2:1输入范围,以及-40至+ 85°C的工作温度范围。符合EN 62368-1标准认证的PQP1-D为空间有限的通信、仪器仪表和工业电子应用提供了理想的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PQP1-D12-S3-D | 9~18 | 1 | 3.3 | 0.303 |
PQP1-D12-S5-D | 9~18 | 1 | 5 | 0.2 |
PQP1-D12-S12-D | 9~18 | 1 | 12 | 0.083 |
PQP1-D12-S15-D | 9~18 | 1 | 15 | 0.067 |
PQP1-D12-S24-D | 9~18 | 1 | 24 | 0.042 |
PQP1-D12-D5-D | 9~18 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PQP1-D12-D9-D | 9~18 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 |
PQP1-D12-D12-D | 9~18 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PQP1-D12-D15-D | 9~18 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |
PQP1-D24-S3-D | 18~36 | 1 | 3.3 | 0.303 |
PQP1-D24-S5-D | 18~36 | 1 | 5 | 0.2 |
PQP1-D24-S12-D | 18~36 | 1 | 12 | 0.083 |
PQP1-D24-S15-D | 18~36 | 1 | 15 | 0.067 |
PQP1-D24-S24-D | 18~36 | 1 | 24 | 0.042 |
PQP1-D24-D5-D | 18~36 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PQP1-D24-D9-D | 18~36 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 |
PQP1-D24-D12-D | 18~36 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PQP1-D24-D15-D | 18~36 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |