PQP3-M系列DC-DC转换器在超紧凑的“立方体”式SMT封装中提供3 W的功率、宽广的2:1输入范围,以及-40至+ 85°C的工作温度范围。符合EN 62368-1标准认证的PQP3-M为空间有限的通信、仪器仪表和工业电子应用提供了理想的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PQP3-D12-S3-M | 9~18 | 3 | 3.3 | 0.758 |
PQP3-D12-S5-M | 9~18 | 3 | 5 | 0.6 |
PQP3-D12-S12-M | 9~18 | 3 | 12 | 0.25 |
PQP3-D12-S15-M | 9~18 | 3 | 15 | 0.2 |
PQP3-D12-S24-M | 9~18 | 3 | 24 | 0.125 |
PQP3-D12-D5-M | 9~18 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 |
PQP3-D12-D9-M | 9~18 | 3 | 9/ -9 | 0.167/ -0.167 |
PQP3-D12-D12-M | 9~18 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 |
PQP3-D12-D15-M | 9~18 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 |
PQP3-D24-S3-M | 18~36 | 3 | 3.3 | 0.758 |
PQP3-D24-S5-M | 18~36 | 3 | 5 | 0.6 |
PQP3-D24-S12-M | 18~36 | 3 | 12 | 0.25 |
PQP3-D24-S15-M | 18~36 | 3 | 15 | 0.2 |
PQP3-D24-S24-M | 18~36 | 3 | 24 | 0.125 |
PQP3-D24-D5-M | 18~36 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 |
PQP3-D24-D9-M | 18~36 | 3 | 9/ -9 | 0.167/ -0.167 |
PQP3-D24-D12-M | 18~36 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 |
PQP3-D24-D15-M | 18~36 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 |