PRMC1-S系列
PRMC1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准8针系统级封装(SIP)
  • 远程开/关控制
  • -40到+105°C温度范围
  • 空载功耗低

安全与合规

文档

说明

PRMC1-S系列产品属于紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+105 °C的温度范围内提供1 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器支持2:1输入、持续短路保护和3K直流电压隔离,可为包括医疗设备、工业控制和混合数字/模拟系统在内的一系列敏感应用提供坚固的低功率解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.866 x 0.374 x 0.472
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PRMC1-D5-S5-S 4.5~9 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D5-S5-S
PRMC1-D5-S12-S 4.5~9 1 12 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D5-S12-S
PRMC1-D5-S15-S 4.5~9 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D5-S15-S
PRMC1-D5-D5-S 4.5~9 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D5-D12-S 4.5~9 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D5-D15-S 4.5~9 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D12-S3-S 9~18 1 3.3 0.303 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D12-S5-S 9~18 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D12-S5-S
PRMC1-D12-S9-S 9~18 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D12-S12-S 9~18 1 12 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D12-S12-S
PRMC1-D12-S15-S 9~18 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D12-S15-S
PRMC1-D12-D5-S 9~18 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D12-D12-S 9~18 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D12-D15-S 9~18 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D24-S3-S 18~36 1 3.3 0.303 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D24-S5-S 18~36 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D24-S5-S
PRMC1-D24-S12-S 18~36 1 12 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D24-S12-S
PRMC1-D24-S15-S 18~36 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D24-S15-S
PRMC1-D24-S24-S 18~36 1 24 0.042 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D24-S24-S
PRMC1-D24-D5-S 18~36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D24-D12-S 18~36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D24-D15-S 18~36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D48-S3-S 36~75 1 3.3 0.303 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D48-S5-S 36~75 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D48-S5-S
PRMC1-D48-S12-S 36~75 1 12 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D48-S12-S
PRMC1-D48-S15-S 36~75 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D48-S15-S
PRMC1-D48-D5-S 36~75 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D48-D12-S 36~75 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D 模型 PCB封装 --
PRMC1-D48-D15-S 36~75 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC1-D48-D15-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web