NRND

PRMC3-S系列

8引脚SIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PRMC3-S系列
PRMC3-S其他视图

概述

  • 3W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准8针系统级封装(SIP)
  • 远程开/关控制
  • 温度范围(-40至105°C)
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PRMC3-S系列为紧凑的稳压DC-DC转换器,提供3 W输出功率及-40至+105°C的宽泛温度范围。这些低功率DC-DC转换器提供2:1输出,持续的短路保护和3K直流电压隔离,适用于众多敏感性应用,包括医学设备、工业控制和数字/模拟混合系统。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.866 x 0.374 x 0.472
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PRMC3-D5-S5-S 4.5~9 2.5 5 0.5 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-S5-S
PRMC3-D5-S9-S 4.5~9 2.5 9 0.278 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-S9-S
PRMC3-D5-S12-S 4.5~9 2.5 12 0.208 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-S12-S
PRMC3-D5-S15-S 4.5~9 2.5 15 0.167 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-S15-S
PRMC3-D5-D5-S 4.5~9 2.5 5/ -5 0.25/ -0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-D5-S
PRMC3-D5-D12-S 4.5~9 2.5 12/ -12 0.104/ -0.104 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-D12-S
PRMC3-D5-D15-S 4.5~9 2.5 15/ -15 0.083/ -0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D5-D15-S
PRMC3-D12-S3-S 9~18 2.5 3.3 0.758 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-S3-S
PRMC3-D12-S5-S 9~18 3 5 0.6 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-S5-S
PRMC3-D12-S12-S 9~18 3 12 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-S12-S
PRMC3-D12-S15-S 9~18 3 15 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-S15-S
PRMC3-D12-D5-S 9~18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-D5-S
PRMC3-D12-D12-S 9~18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-D12-S
PRMC3-D12-D15-S 9~18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D12-D15-S
PRMC3-D24-S3-S 18~36 2.5 3.3 0.758 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-S3-S
PRMC3-D24-S5-S 18~36 3 5 0.6 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-S5-S
PRMC3-D24-S9-S 18~36 3 9 0.333 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-S9-S
PRMC3-D24-S12-S 18~36 3 12 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-S12-S
PRMC3-D24-S15-S 18~36 3 15 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-S15-S
PRMC3-D24-S24-S 18~36 3 24 0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-S24-S
PRMC3-D24-D5-S 18~36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-D5-S
PRMC3-D24-D12-S 18~36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-D12-S
PRMC3-D24-D15-S 18~36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D24-D15-S
PRMC3-D48-S5-S 36~75 3 5 0.6 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D48-S5-S
PRMC3-D48-S12-S 36~75 3 12 0.25 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D48-S12-S
PRMC3-D48-S15-S 36~75 3 15 0.2 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D48-S15-S
PRMC3-D48-D5-S 36~75 3 5/ -5 0.3/ -0.3 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D48-D5-S
PRMC3-D48-D12-S 36~75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D48-D12-S
PRMC3-D48-D15-S 36~75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMC3-D48-D15-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web