停产

PTK15-Q48系列

20~72Vdc输入范围, 15W, 单路,双路/三路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
PTK15-Q48-S3 20~72 13.2 3.3 4
PTK15-Q48-S5 20~72 15 5 3
PTK15-Q48-S12 20~72 15 12 1.25
PTK15-Q48-S15 20~72 15 15 1
PTK15-Q48-D5 20~72 15 5/ -5 1.5/ 1.5
PTK15-Q48-D12 20~72 15 12/ -12 0.63/ 0.63
PTK15-Q48-D15 20~72 15 15/ -15 0.5/ 0.5
PTK15-Q48-T312 20~72 15 3.3/ 12 2
PTK15-Q48-T512 20~72 15 5/ 12 1.5
PTK15-Q48-T315 20~72 15 3.3/ 15 2
PTK15-Q48-T515 20~72 15 5/ 15 1.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web