概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准的2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装
  • 六面屏蔽盒
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PYB10系列属于高效率10 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8

选项

  • 远程开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PYB10-Q24-D12 9~36 10 12/ -12 0.42/ -0.42 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYB10-Q24-D12
PYB10-Q24-D15 9~36 10 15/ -15 0.33/ -0.33 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYB10-Q24-D15
PYB10-Q48-D12 18~75 10 12/ -12 0.42/ -0.42 -- -- -- 库存盘点PYB10-Q48-D12
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web