NRND

PYBE20系列

2" x 1"(51 x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBE20系列
PYBE20系列
PYBE20 底部
PYBE20 侧面

概述

  • 20W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准的2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PYBE20是一系列20 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1英寸(51 x 25毫米)封装。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件均具有-40至+ 85°C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PYBE20-Q24-S3 9~36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S3
PYBE20-Q24-S5 9~36 20 5 4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S5
PYBE20-Q24-S9 9~36 20 9 2.222 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S9
PYBE20-Q24-S12 9~36 20 12 1.667 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S12
PYBE20-Q24-S15 9~36 20 15 1.333 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S15
PYBE20-Q24-S24 9~36 20 24 0.834 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-S24
PYBE20-Q24-D5 9~36 20 5/ -5 2/ -2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-D5
PYBE20-Q24-D9 9~36 20 9/ -9 1.111/ -1.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 --
PYBE20-Q24-D12 9~36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-D12
PYBE20-Q24-D15 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q24-D15
PYBE20-Q48-S3 18~75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S3
PYBE20-Q48-S5 18~75 20 5 4 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S5
PYBE20-Q48-S9 18~75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S9
PYBE20-Q48-S12 18~75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S12
PYBE20-Q48-S15 18~75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S15
PYBE20-Q48-S24 18~75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-S24
PYBE20-Q48-D5 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-D5
PYBE20-Q48-D12 18~75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-D12
PYBE20-Q48-D15 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBE20-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink