NRND

PYBE30-DIN系列

DIN导轨隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBE30-DIN系列
PYBE30-DIN系列其他图片
PYBE30-DIN系列,带散热片

概述

  • 30W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • DIN导轨封装
  • 效率高达90%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PYBE30-DIN是一系列高效率30 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些封装DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围、单双稳压输出,和-40至+ 85°C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PYBE30-Q24-S3-DIN 9~36 19.8 3.3 6 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S3-DIN
PYBE30-Q24-S5-DIN 9~36 30 5 6 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S5-DIN
PYBE30-Q24-S9-DIN 9~36 30 9 3.333 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S9-DIN
PYBE30-Q24-S12-DIN 9~36 30 12 2.5 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S12-DIN
PYBE30-Q24-S15-DIN 9~36 30 15 2 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S15-DIN
PYBE30-Q24-S24-DIN 9~36 30 24 1.25 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S24-DIN
PYBE30-Q24-D5-DIN 9~36 30 5/ -5 3/ -3 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D5-DIN
PYBE30-Q24-D12-DIN 9~36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D12-DIN
PYBE30-Q24-D15-DIN 9~36 30 15/ -15 1/ -1 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D15-DIN
PYBE30-Q24-D24-DIN 9~36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D24-DIN
PYBE30-Q48-S3-DIN 18~75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S3-DIN
PYBE30-Q48-S5-DIN 18~75 30 5 6 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S5-DIN
PYBE30-Q48-S12-DIN 18~75 30 12 2.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S12-DIN
PYBE30-Q48-S15-DIN 18~75 30 15 2 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S15-DIN
PYBE30-Q48-S24-DIN 18~75 30 24 1.25 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S24-DIN
PYBE30-Q48-D5-DIN 18~75 30 5/ -5 3/ -3 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D5-DIN
PYBE30-Q48-D12-DIN 18~75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D12-DIN
PYBE30-Q48-D15-DIN 18~75 30 15/ -15 1/ -1 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink