NRND

PYBE30-U系列

隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBE30-U系列
PYBE30-U系列其他视图

概述

  • 30W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 超宽输入电压范围
  • 效率高达90%
  • 同侧输入/输出连接
  • 宽泛的工作温度范围 (-40~80°C)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PYBE30-U 系列是 30 W 高效率隔离式 DC-DC 转换器。该系列产品支持4:1输入范围和单双稳压输出,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。这些封装元件还具有 -40 至 +80°C 的标准工作温度范围,是用于恶劣环境的耐用解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.17 x 2.06 x 0.75
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PYBE30-Q24-S3-U 9~36 19.8 3.3 6 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S3-U
PYBE30-Q24-S5-U 9~36 30 5 6 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S5-U
PYBE30-Q24-S9-U 9~36 30 9 3.333 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S9-U
PYBE30-Q24-S12-U 9~36 30 12 2.5 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S12-U
PYBE30-Q24-S15-U 9~36 30 15 2 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S15-U
PYBE30-Q24-S24-U 9~36 30 24 1.25 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-S24-U
PYBE30-Q24-D5-U 9~36 30 5/ -5 3/ -3 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D5-U
PYBE30-Q24-D12-U 9~36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D12-U
PYBE30-Q24-D15-U 9~36 30 15/ -15 1/1 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D15-U
PYBE30-Q24-D24-U 9~36 30 24/ -24 0.625/ -0.625 -- 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q24-D24-U
PYBE30-Q48-S3-U 18~75 19.8 3.3 6 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S3-U
PYBE30-Q48-S5-U 18~75 30 3.3 6 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S5-U
PYBE30-Q48-S12-U 18~75 30 12 2.5 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S12-U
PYBE30-Q48-S15-U 18~75 30 15 2 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S15-U
PYBE30-Q48-S24-U 18~75 30 24 1.25 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-S24-U
PYBE30-Q48-D5-U 18~75 30 5/ -5 3/ -3 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D5-U
PYBE30-Q48-D12-U 18~75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D12-U
PYBE30-Q48-D15-U 18~75 30 15/ -15 1/ -1 CE, UKCA 3D 模型 库存盘点PYBE30-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink