NRND

PYBJ10-M系列

SMT隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBJ10-M系列
PYBJ10-M系列
PYBJ10-M系列其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

输出10 W实续功率的PYBJ10-M系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的表面贴装封装作为外壳。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达88%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.583 x 0.866 x 0.276
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    40.2 x 22 x 7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PYBJ10-Q24-S5-M 9~36 10 5 2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ10-Q24-S5-M
PYBJ10-Q24-S12-M 9~36 10 12 0.833 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ10-Q24-S12-M
PYBJ10-Q24-S15-M 9~36 10 15 0.667 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ10-Q24-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web