输出10 W实续功率的PYBJ10-OM系列是一系列隔离式DC-DC转换器,采用开放式框架表面贴装封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达88%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ10-Q24-S5-OM | 9~36 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL |
PYBJ10-Q24-S12-OM | 9~36 | 10 | 12 | 0.833 | UL/cUL |
PYBJ10-Q24-S15-OM | 9~36 | 10 | 15 | 0.667 | UL/cUL |