NRND

PYBJ3-D系列

6引脚DIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PYBJ3-D系列
PYBJ3-D系列其他图片

概述

  • 3W
  • 2:1和4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 效率高达82%

安全与合规

文档

说明

输出3 W实续功率的超薄型PYBJ3-D系列属于隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的6针DIP封装。这些低型面模块拥有2:1和4:1的输入电压范围并提供高达82%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.984 x 0.646 x 0.268
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25 x 16.4 x 6.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PYBJ3-D5-S5-D 4.5~9 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D5-S5-D
PYBJ3-D5-S12-D 4.5~9 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D5-S12-D
PYBJ3-D5-S15-D 4.5~9 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D5-S15-D
PYBJ3-D5-S24-D 4.5~9 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D5-S24-D
PYBJ3-D24-S3-D 9~36 1.98 3.3 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D24-S3-D
PYBJ3-D24-S5-D 9~36 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D24-S5-D
PYBJ3-D24-S12-D 9~36 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D24-S12-D
PYBJ3-D24-S15-D 9~36 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D24-S15-D
PYBJ3-D24-S24-D 9~36 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYBJ3-D24-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web