该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
24直流电压输入, 1.5W, 单路/双路输出
12直流电压输入, 1.5W, 单路/双路输出
4.5~5.5Vdc输入范围, 1 W, 双路独立非稳压输出, 1K Vdc隔离
9~18Vdc输入范围, 7.5W, 单路/双路输出
36~72Vdc输入范围, 6W, 单路/双路输出
18~36Vdc输入范围, 6W, 单路/双路输出