停产

VAWQ12系列

24引脚DIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VAWQ12系列
VAWQ12其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.26 x 0.787 x 0.425
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    32 x 20 x 10.8
  • 保护
     
    输入欠压、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VAWQ12-Q24-S3R3 9~36 12 3.3 3.5 库存盘点VAWQ12-Q24-S3R3
VAWQ12-Q24-S5 9~36 12 5 2.4 库存盘点VAWQ12-Q24-S5
VAWQ12-Q24-S12 9~36 12 12 1 库存盘点VAWQ12-Q24-S12
VAWQ12-Q24-S15 9~36 12 15 0.8 库存盘点VAWQ12-Q24-S15
VAWQ12-Q48-S3R3 18~75 12 3.3 3.5 --
VAWQ12-Q48-S5 18~75 12 5 2.4 库存盘点VAWQ12-Q48-S5
VAWQ12-Q48-S12 18~75 12 12 1 库存盘点VAWQ12-Q48-S12
VAWQ12-Q48-S15 18~75 12 15 0.8 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web