型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VGDS1-S5-D5-DIP | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
VGDS1-S5-D9-DIP | 4.5~5.5 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ -0.06 | UL/cUL |
VGDS1-S5-D12-DIP | 4.5~5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ -0.04 | UL/cUL |
VGDS1-S5-D15-DIP | 4.5~5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ -0.03 | UL/cUL |
VGDS1-S12-D5-DIP | 10.8~13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
VGDS1-S12-D9-DIP | 10.8~13.2 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ -0.06 | UL/cUL |
VGDS1-S12-D12-DIP | 10.8~13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ -0.04 | UL/cUL |
VGDS1-S12-D15-DIP | 10.8~13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ -0.03 | UL/cUL |
VGDS1-S15-D5-DIP | 13.5~16.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | -- |
VGDS1-S15-D9-DIP | 13.5~16.5 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ -0.06 | -- |
VGDS1-S15-D12-DIP | 13.5~16.5 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ -0.04 | -- |
VGDS1-S15-D15-DIP | 13.5~16.5 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ -0.03 | -- |
VGDS1-S24-D5-DIP | 21.6~26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
VGDS1-S24-D9-DIP | 21.6~26.4 | 1 | 9/ -9 | 0.06/ -0.06 | UL/cUL |
VGDS1-S24-D12-DIP | 21.6~26.4 | 1 | 12/ -12 | 0.04/ -0.04 | UL/cUL |
VGDS1-S24-D15-DIP | 21.6~26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.03/ -0.03 | UL/cUL |