停产

VGDS2-DIP系列

2W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 24针DIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.27 x 0.58 x 0.37
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    32.26 x 14.73 x 9.4

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准
VGDS2-S5-D5-DIP 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL
VGDS2-S5-D9-DIP 4.5~5.5 2 9/ -9 0.11/ -0.11 UL/cUL
VGDS2-S5-D12-DIP 4.5~5.5 2 12/ -12 0.08/ -0.08 UL/cUL
VGDS2-S5-D15-DIP 4.5~5.5 2 15/ -15 0.07/ -0.07 UL/cUL
VGDS2-S12-D5-DIP 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL
VGDS2-S12-D9-DIP 10.8~13.2 2 9/ -9 0.11/ -0.11 UL/cUL
VGDS2-S12-D12-DIP 10.8~13.2 2 12/ -12 0.08/ -0.08 UL/cUL
VGDS2-S12-D15-DIP 10.8~13.2 2 15/ -15 0.07/ -0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web