VHB50W系列是行业标准半砖型DC-DC转换器,采用坚固的铝合金外壳封装。这些高功率DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围,并具有多种特性,非常适合需要对宽幅电压波动进行精确调控的高功率应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VHB50W-Q24-S3R3 | 9~36 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
VHB50W-Q24-S5 | 9~36 | 50 | 5 | 10 | CE |
VHB50W-Q24-S12 | 9~36 | 50 | 12 | 4.16 | CE |
VHB50W-Q24-S15 | 9~36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
VHB50W-Q24-S24 | 9~36 | 50 | 24 | 2.08 | CE |
VHB50W-Q24-S28 | 9~36 | 50 | 28 | 1.78 | CE |
VHB50W-Q24-S48 | 9~36 | 50 | 48 | 1.04 | CE |
VHB50W-Q48-S3R3 | 18~75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
VHB50W-Q48-S5 | 18~75 | 50 | 5 | 10 | CE |
VHB50W-Q48-S12 | 18~75 | 50 | 12 | 4.16 | CE |
VHB50W-Q48-S15 | 18~75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
VHB50W-Q48-S24 | 18~75 | 50 | 24 | 2.08 | CE |
VHB50W-Q48-S28 | 18~75 | 50 | 28 | 1.78 | CE |
VHB50W-Q48-S48 | 18~75 | 50 | 48 | 1.04 | CE |