有源

VHK50W系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

VHK50W系列
VHK50W其他视图

概述

  • 50W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 坚固的金属外壳,配集成式散热片
  • 远程开/关控制、输出微调、遥感

安全与合规

文档

说明

VHK50W系列是坚固的底架安装式DC-DC转换器,采用集成式散热片,以提高热性能。有了铝散热片,该元件仅需极少气流即可在更高温度下工作。这些高功率DC-DC转换器支持4:1的超宽输入范围,非常适合由电压波动设备驱动的应用,例如蓄电池,在充电和放电条件下会表现出宽幅电压波动。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.25 x 4 x 1.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    107.95 x 101.6 x 38.1
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

选项

  • 负逻辑开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VHK50W-Q24-S3R3 9~36 33 3.3 10 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S3R3 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S5 9~36 50 5 10 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S5 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S12 9~36 50 12 4.16 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S12 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S15 9~36 50 15 3.33 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S15 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S24 9~36 50 24 2.08 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S28 9~36 50 28 1.78 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S28 样品索取 请求报价
VHK50W-Q24-S48 9~36 50 48 1.04 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q24-S48 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S3R3 18~75 33 3.3 10 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S5 18~75 50 5 10 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S5 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S12 18~75 50 12 4.16 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S12 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S15 18~75 50 15 3.33 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S15 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S24 18~75 50 24 2.08 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S24 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S28 18~75 50 28 1.78 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S28 样品索取 请求报价
VHK50W-Q48-S48 18~75 50 48 1.04 3D 模型 库存盘点VHK50W-Q48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web