停产

VHS2-SIP系列

2W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 7针SIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.39 x 0.49
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.56 x 9.91 x 12.45

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VHS2-S5-S5-SIP 4.5~5.5 2 5 0.4
VHS2-S5-S9-SIP 4.5~5.5 2 9 0.22
VHS2-S5-S12-SIP 4.5~5.5 2 12 0.17
VHS2-S5-S15-SIP 4.5~5.5 2 15 0.13
VHS2-S12-S5-SIP 10.8~13.2 2 5 0.4
VHS2-S12-S9-SIP 10.8~13.2 2 9 0.22
VHS2-S12-S12-SIP 10.8~13.2 2 12 0.17
VHS2-S12-S15-SIP 10.8~13.2 2 15 0.13
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web