VIBLSD1-SIP系列
VIBLSD1-SIP其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • 内部SMD构造
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

文档

说明

VIBLSD1-SIP稳压DC-DC转换器系列可为转换和/或隔离分布式电源系统中的DC导轨提供经济而可靠的方法。这些低功率DC-DC转换器带紧凑的系统级封装(SIP)套件,-40至+85°C的宽泛操作温度范围,适用于各类数字电路、测试和测量设备、流程和机器控制及电信应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.39
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.6 x 6 x 10
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) PCB封装 库存盘点
VIBLSD1-S12-S24-SIP 11.4~12.6 1 24 0.042 PCB封装 --
VIBLSD1-S24-S12-SIP 22.8~25.2 1 12 0.08 -- 库存盘点VIBLSD1-S24-S12-SIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web