停产

VIESD1-SIP系列

1 W, 1:1输入范围, 双稳压输出, 10针SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.08 x 0.37 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    27.43 x 9.4 x 11.94

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VIESD1-S5-D5-SIP 4.75~5.25 1 5/ -5 0.1/ -0.1
VIESD1-S5-D9-SIP 4.75~5.25 1 9/ -9 0.06/ -0.06
VIESD1-S5-D12-SIP 4.75~5.25 1 12/ -12 0.04/ -0.04
VIESD1-S5-D15-SIP 4.75~5.25 1 15/ -15 0.03/ -0.03
VIESD1-S12-D5-SIP 11.4~12.6 1 5/ -5 0.1/ -0.1
VIESD1-S12-D9-SIP 11.4~12.6 1 9/ -9 0.06/ -0.06
VIESD1-S12-D12-SIP 11.4~12.6 1 12/ -12 0.04/ -0.04
VIESD1-S12-D15-SIP 11.4~12.6 1 15/ -15 0.03/ -0.03
VIESD1-S24-D5-SIP 22.8~25.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1
VIESD1-S24-D9-SIP 22.8~25.2 1 9/ -9 0.06/ -0.06
VIESD1-S24-D12-SIP 22.8~25.2 1 12/ -12 0.04/ -0.04
VIESD1-S24-D15-SIP 22.8~25.2 1 15/ -15 0.03/ -0.03
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web