该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
300~700mA输出, DIP, 恒定电流LED驱动器, DC-DC转换器
12W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针SMT, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器