紧凑型封装P78-2000R-S非隔离式DC-DC转换器系列具有2 A输出电流、36 Vdc最大输入,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。该系列产品采用开关技术,其占地空间与LM78XX三终端线性稳压器兼容。拥有36 Vdc最大输入电压范围的P78-2000R-S DC开关式稳压器 系列可实现高达95%的极高能效,无需散热器,且配备直角弯针引脚,因而非常适合电路板空间有限的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
P7803-2000R-S | 6~36 | 6.6 | 3.3/ -3.3 | 2/ 1 |
P7805-2000R-S | 8~36 | 10 | 5/ -5 | 2/ 1 |
P7806-2000R-S | 10~36 | 13 | 6.5/ -6.5 | 2/ 1 |
P7809-2000R-S | 8~36 | 18 | 9, -9/ -9 | 2, 1/ 1 |
P7812-2000R-S | 16~36 | 24 | 12/ -12 | 2/ 1 |