NRND

P78-2000R-S系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

P78-2000R-S系列
P78-2000R-S系列其他视图

概述

  • 2A
  • 3 ~ 12 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • 广泛的输入电压范围
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 空载输入电流低至0.1 mA
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

文档

说明

紧凑型封装P78-2000R-S非隔离式DC-DC转换器系列具有2 A输出电流、36 Vdc最大输入,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。该系列产品采用开关技术,其占地空间与LM78XX三终端线性稳压器兼容。拥有36 Vdc最大输入电压范围的P78-2000R-S DC开关式稳压器 系列可实现高达95%的极高能效,无需散热器,且配备直角弯针引脚,因而非常适合电路板空间有限的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.69 x 0.35 x 0.45
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) PCB封装 库存盘点
P7803-2000R-S 6~36 6.6 3.3/ -3.3 2/ 1 PCB封装 库存盘点P7803-2000R-S
P7805-2000R-S 8~36 10 5/ -5 2/ 1 PCB封装 库存盘点P7805-2000R-S
P7806-2000R-S 10~36 13 6.5/ -6.5 2/ 1 PCB封装 库存盘点P7806-2000R-S
P7809-2000R-S 8~36 18 9, -9/ -9 2, 1/ 1 PCB封装 库存盘点P7809-2000R-S
P7812-2000R-S 16~36 24 12/ -12 2/ 1 PCB封装 库存盘点P7812-2000R-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web