NRND

P7805-S系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 0.5A
  • 1 ~ 15 V直流输出选项
  • 32 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX和LM79XX线性稳压器兼容的针脚
  • 广泛的输入电压范围
  • 适合负输出应用
  • 低纹波和噪音
  • 效率高达96%

安全与合规

文档

说明

紧凑型P7805-S非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。该系列产品采用开关技术,其占地空间与TO-220封装LM78XX和LM79XX型号稳压器兼容。与线性稳压器不同,P7805-SDC开关式稳压器具有极高能效,无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.457 x 0.295 x 0.402
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.6 x 7.5 x 10.2

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
P7805-Q24-S3-S 4.75~28 1.65 3.3 0.5 -- -- 库存盘点P7805-Q24-S3-S
P7805-Q24-S5-S 6.5~32 2.5 5 0.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7805-Q24-S5-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web