P78B-500系列是紧凑型非隔离式DC-DC转换器,旨在为线性稳压器提供一个高性能替代产品。该系列采用紧凑型3引脚系统级封装(SIP)套件,与LM78XX型稳压器引脚兼容,并且具有低纹波和低噪音。此外,P78 DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) |
---|---|---|---|---|
P7802B-500 | 4.75~36 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
P7803B-500 | 4.75~36 | 0.5 | 1.65 | 3.3 |
P7805B-500 | 6.5~36 | 0.5 | 2.5 | 5 |
P7806B-500 | 8~36 | 0.5 | 3.25 | 6.5 |
P7809B-500 | 11~36 | 0.5 | 4.5 | 9 |
P7812B-500 | 15~36 | 0.5 | 6 | 12 |
P7815B-500 | 18~36 | 0.5 | 7.5 | 15 |