该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/4砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
50W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 板上安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 14针DIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
3W, 2:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 3000Vdc隔离式DC-DC转换器