紧凑型封装V78E-1000-SMT非隔离式DC-DC转换器系列采用表面贴装封装,具有1A输出电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。利用开关技术的V78E-1000-SMTDC开关式稳压器系列具有高达95%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
V78E01-1000-SMT-TR | 4.75~32 | 1.5 | 1.5 | 1 |
V78E02-1000-SMT-TR | 4.75~32 | 2.5 | 2.5 | 1 |
V78E03-1000-SMT-TR | 6.5~36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
V78E05-1000-SMT-TR | 8~36 | 5 | 5 | 1 |
V78E06-1000-SMT-TR | 10~36 | 6.5 | 6.5 | 1 |
V78E09-1000-SMT-TR | 13~36 | 9 | 9 | 1 |
V78E12-1000-SMT-TR | 16~36 | 12 | 12 | 1 |